Ліцензійна угода користувача Danfoss ECtemp Smart App і відмова від відповідальності

Ліцензійна угода користувача Danfoss ECtemp Smart App і відмова від відповідальності

  1. Ліцензія Дана ліцензійна угода з користувачем і відмова від відповідальності (“Угода”) укладена між Danfoss A/S або її представництвами (надалі “Danfoss”) та Вами в якості кінцевого користувача (“Ви” або “Користувач”). У тексті даної Угоди термін “Представництво” передбачає установу, безпосередньо або не напряму контрольовану Danfoss A/S в якості акціонера або права на голос.

Після підписання даної Угоди Danfoss надає Вам обмежену, невиключну та без права передачі третім особам ліцензію, що діє в усьому світі (надалі «Ліцензія») на встановлення та використання мобільного додатку Danfoss ECtemp Smart App (“Додаток”) для використання Користувачем та застосування з будь-яким приладом, що належить Користувачеві або керується ним. Ліцензія надається у разі дотримання наступних умов: a) Умови даної Угоди b) Умови використання продукції Danfoss (див. www.Danfoss.com) c) Конфіденційна політика Danfoss (див. www.Danfoss.com)

  1. Згода на використання даних Встановивши і почавши використовувати Додаток, Ви погоджуєтеся з тим, що Danfoss може збирати, використовувати, реєструвати і зберігати інформацію стосовно Ваших вимог до системи опалення, налаштувань користувача, IP-адрес, програмного забезпечення і обладнання, помилок при підключенні і взаємодій між користувачами. Така інформація використовується Danfoss для покращення базових налаштувань і підвищення рівня роботи Додатку.
  2. Права власності Дані Ліцензія і Додаток містять інформацію про право власності, що належить Danfoss і захищається належними правами інтелектуальної власності. Окрім вищезгаданих положень, така інформація Danfoss не може і. використовуватися в цілях не передбачених даною Угодою, іі. копіюватися або відтворюватися у будь-якій формі або ііі. змінюватися, передаватися, продаватися або використовуватися у комерційних цілях.

Danfoss залишає за собою право змінювати, затримувати, видаляти або відключати доступ Користувача в будь-який час без повідомлення. Назва Danfoss, логотип Danfoss і інші ознаки торгової марки Danfoss, графічні зображення і логотипи належать торговій марці Danfoss або її Представництвам. Користувач не має ліцензійних права на цю торгову марку.

  1. Компоненти (складові) для третіх осіб Додаток може включати компоненти (складові) програмного забезпечення для третіх осіб ("Third Party Components") у тому числі складові для відкритого доступу і безкоштовні складові, на кожен з яких розповсюджуються окремі права використання і ліцензійні умови ("Ліцензія третіх осіб"). Перелік компонентів (складових) програмного забезпечення і відповідні ліцензії можна знайти у відкритих джерелах.

По мірі того, як будь-яка Ліцензія третіх осіб надає Користувачеві право на використання, копіювання або зміни Складових Відкритого Доступу, межі яких ширше або вужче прав, що надаються даною Угодою, такі права повинні мати пріоритет над правами та обмеженнями, передбаченими даною Угодою тільки щодо розділу про Компоненти (складові) для третіх осіб.

  1. Відмова від Гарантії Дана Ліцензія надається на основі «як є» та «за можливості» для визначених цілей, встановлених виключно Danfoss і будь-яке використання її здійснюється виключно на власний ризик Користувача. Додаток і результати, а також інформація, що генерується ними не може використовуватися замість технічної консультації і повинна перевірятися Користувачем. Їх не можна розглядати як обіцянки та найточніші дані або аналітику.

Danfoss залишає за собою право відмови від зобов’язань чи умов щодо Додатка будь-то явні чи неявні або встановлені законом, включаючи, але не обмежуючись умови щодо товарного стану, задовільної якості, умов щодо того, чи підходить він до спеціально визначеної мети, точності та непорушення прав третіх осіб. Danfoss не гарантує, що Додаток буде повністю відповідати вашим вимогам і його робота буде безперервною і безпомилковою.

  1. Обмежена відповідальність У мірі, не забороненій законом, Danfoss не несе відповідальності за прямі, особливі, непрямі або інші збитки, в тому числі майнові, фінансові або втрату інформації, спричинені використанням даного Додатку.
  2. Різне Ліцензія автоматично припиняється при порушенні Користувачем будь-яких умов Угоди. Danfoss може припинити дію Ліцензії на свій розсуд без попереднього повідомлення.

Дана Угода і Ліцензія підпорядковані відповідному законодавству Данії. Будь-які спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою, підпадають під судову юрисдикцію Данії.


Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною
Маєте ще запитання? Надіслати запит

0 Коментарі

Стаття закрита для коментарів.