Яким чином налаштувати терморегулятор для роботи тільки з датчиком температури повітря (без датчика підлоги)?

Увага! Некоректні дії небезпечні для вашої нагрівальної системи! Режим з регулюванням виключно по датчику температури кімнати призначений для електроконвекторів, гідравлічних систем підлогового опалення тощо.

Прочитайте та зрозумійте розділ 7 «Налаштування» інструкції, для отримання інформації про цей режим. Якщо терморегулятор вже встановлено, конфігурацію терморегулятора можна змінити таким чином:

Натисніть на зображення термометра у верхньому правому куті основного екрану додатку Danfoss ECtemp Аpp, оберіть з переліку терморегуляторів кімнату / терморегулятор, який ви хочете змінити, прокрутіть екран до кінця сторінки і натисніть «Розширені налаштування» прокрутіть екран до кінця сторінки і оберіть «Технічні налаштування»

Це меню дозволить обрати тип регулювання: по датчику підлоги або по двом датчикам (повітря + підлоги) Для відкриття доступу до режиму регулювання виключно за датчиком повітря, виконайте наступні дії:

Зламайте невелику пластикову перегородку в отворі на задній стороні модуля дисплея (наприклад, викруткою) для доступу до спец. перемички на платі

Через звільнений отвір - видаліть, перемичку на платі наприклад, викруткою. Це дозволить використовувати режим регулювання лише з датчиком температури повітря кімнати (режими підлога та повітря + підлога також будуть доступні). При цьому діапазон максимальної температури підлоги буде підвищено до 45 °C

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною
Маєте ще запитання? Надіслати запит

0 Коментарі

Стаття закрита для коментарів.