Рекомендовані налаштування Wi-Fi / роутера для використання з терморегулятором Danfoss ECtemp Smart

Параметр Показник Коментарі
SSID Будь-яка унікальна назва  
Прихований Відключити  
Частота (*) 2.4 GHz Терморегулятор Danfoss ECtemp Smart може підтримувати тільки 2.4 Гц
2.4 Режим Гц (*) 802.11b/g/n Не використовуйте тільки режим N
Безпека (*) WPA2 Personal (AES) Не використовуйте змішаний режим WPA/WPA2
Канал (*) Фіксований (канал 1,6.або 11) Використовуйте один з каналів (1,6 або 11) з найменшими перешкодами
2.4 Гц ширина каналу (*) 20 МГц Не використовуйте 40 МГц
MAC адреса ідентифікація або фільтр Відключити  
DHPC Активувати Тільки один DHCP сервер на мережу
Порти, що використовуються 80 and 443  

(*) Основні налаштування

- Перегляньте документацію до свого Wi-Fi роутера, щоб дізнатися як оновити налаштування.

- WPA2 Personal зараз найбезпечніша версія для продуктів з Wi-Fi, що рекомендується для усіх застосувань.

Danfoss ECtemp Smart використовує Wi-Fi на частоті 2.4 Гц. Інші домашні пристрої також можуть використовувати такий самий діапазон частоти 2.4 Гц і порушувати зв’язок у Wi-Fi мережі. Спробуйте відключити усі пристрої, що можуть заважати безпровідному Wi-Fi підключенню, наприклад:

    • Безпровідні телефони
    • Пристрої сигналізації з інфрачервоними датчиками
    • Радіоняні (монітори)
    • Мікрохвильові печі
    • Пристрої з Bluetooth
    • Безпровідне аудіо / відео обладнання.

 

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають це корисним
Маєте ще запитання? Надіслати запит

0 Коментарі

Стаття закрита для коментарів.