| Параметр | Показник | Коментарі |
| SSID | Будь-яка унікальна назва | |
| Прихований | Відключити | |
| Частота (*) | 2.4 GHz | Терморегулятор Danfoss ECtemp Smart може підтримувати тільки 2.4 Гц |
| 2.4 Режим Гц (*) | 802.11b/g/n | Не використовуйте тільки режим N |
| Безпека (*) | WPA2 Personal (AES) | Не використовуйте змішаний режим WPA/WPA2 |
| Канал (*) | Фіксований (канал 1,6.або 11) | Використовуйте один з каналів (1,6 або 11) з найменшими перешкодами |
| 2.4 Гц ширина каналу (*) | 20 МГц | Не використовуйте 40 МГц |
| MAC адреса ідентифікація або фільтр | Відключити | |
| DHPC | Активувати | Тільки один DHCP сервер на мережу |
| Порти, що використовуються | 80 and 443 |
(*) Основні налаштування
- Перегляньте документацію до свого Wi-Fi роутера, щоб дізнатися як оновити налаштування.
- WPA2 Personal зараз найбезпечніша версія для продуктів з Wi-Fi, що рекомендується для усіх застосувань.
Danfoss ECtemp Smart використовує Wi-Fi на частоті 2.4 Гц. Інші домашні пристрої також можуть використовувати такий самий діапазон частоти 2.4 Гц і порушувати зв’язок у Wi-Fi мережі. Спробуйте відключити усі пристрої, що можуть заважати безпровідному Wi-Fi підключенню, наприклад:
- Безпровідні телефони
- Пристрої сигналізації з інфрачервоними датчиками
- Радіоняні (монітори)
- Мікрохвильові печі
- Пристрої з Bluetooth
- Безпровідне аудіо / відео обладнання.
0 Коментарі