| Parameter | Värde | Kommentarer |
| SSID | Wi-fi-nätverkets namn | |
| Dolt | Inaktivera | |
| Frekvens (*) | 2,4 GHz | Danfoss ECtemp Smart-termostaten har endast stöd för 2,4 GHz-frekvens |
| 2,4 GHz-läge (*) | 802,11b/g/n | Använd inte endast läge ”N” |
| Säkerhet (*) | WPA2 Personal (AES) | Använd inte blandat läge WPA/WPA2 |
| Kanal (*) | Fast (kanal 1, 6 eller 11) | Använd den kanal som har minst störningar (1, 6 eller 11) |
| 2.4 GHz kanalbredd (*) | 20 MHz | Använd inte 40 MHz |
| Autentisering eller filtrering av MAC-adress | Inaktivera | |
| DHPC | Aktivera | Endast en DHCP-server per nätverk |
| Portar som används | 80 och 443 |
(*) Viktiga inställningar
- Se dokumentationen till Wi-Fi-routern för mer information om hur du uppdaterar inställningarna.
- WPA2 Personal är för närvarande den starkaste säkerhetslösningen som Wi-Fi-produkter erbjuder och rekommenderas för all slags användning.
Danfoss ECtemp Smart använder ” på 2,4 GHz-bandet. Andra produkter i hemmet kan använda samma frekvens och störa ditt Wi-Fi-nätverk. Testa att stänga av alla produkter som kan störa den trådlösa Wi-Fi-anslutningen, som:
- Trådlösa telefoner
- Inbrottslarm med infraröd rumsgivare
- Babyvakter
- Mikrovågsugnar
- Enheter med Bluetooth
- Trådlös ljud-/videoutrustning
0 Kommentarer