| Parameter | Hodnota | Komentáre |
| SSID | Akékoľvek jedinečné meno | |
| Skryté | Deaktivovať | |
| Frekvencia (*) | 2.4 GHz | Termostat Danfoss ECtemp Smart podporuje len frekvenciu 2,4 GHz. |
| Režim 2,4 GHz (*) | 802.11b/g/n | Nepoužívajte režim Iba N. |
| Zabezpečenie (*) | Osobné WPA2 (AES) | Nepoužívajte zmiešaný režim WPA/WPA2. |
| Kanál (*) | Pevný (kanál 1,6 alebo 11) | Použite jeden z kanálov (1,6 alebo 11) s najmenším rušením. |
| Šírka kanála 2,4 GHz (*) | 20 MHz | Nepoužívajte frekvenciu 40 MHz |
| Autentifikácia alebo filtrovanie adresy MAC. | Deaktivovať | |
| DHPC | Aktivovať | Len jeden server DHCP na jednu sieť. |
| Použité porty | 80 a 443 |
(*) Kľúčové nastavenia
– Pozrite si dokumentáciu k smerovaču Wi-Fi, kde nájdete postup na aktualizáciu vašich nastavení.
– WPA2 Personal je momentálne najsilnejšia forma zabezpečenia ponúkaná produktmi Wi-Fi a odporúčame ho všetkým používateľom.
Danfoss ECtemp Smart používa Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz a ostatné zariadenia v domácnosti využívajúce rovnaké frekvenčné pásmo 2,4 GHz môžu rušiť vašu sieť Wi-Fi. Skúste vypnúť všetky produkty, ktoré by mohli rušiť bezdrôtové Wi-Fi pripojenie, ako sú napríklad:
- Bezdrôtové telefóny
- Poplašné systémy s izbovými IR snímačmi
- Detské monitorovacie zariadenia
- Mikrovlnné rúry
- Zariadenia Bluetooth
- Bezdrôtové audio/video zariadenia
0 Príspevky