| Параметр | Значение | Комментарии |
| SSID | Любое уникальное имя | |
| Скрыть | Выключено | |
| Частота (*) | 2,4 ГГц | Термостат Danfoss ECtemp Smart поддерживает только 2,4 ГГц |
| Режим 2,4 ГГц (*) | 802.11b/g/n | Не использовать режим «Только n» |
| Защита (*) | WPA2 Personal (AES) | Не использовать смешанный режим WPA/WPA2 |
| Канал (*) | Фиксированный (канал 1, 6 или 11) | Использовать один из каналов (1, 6 или 11) с меньшими помехами |
| Ширина канала 2,4 ГГц (*) | 20 МГц | Не использовать 40 МГц |
| Аутентификация MAC-адресов или фильтр по MAC-адресу | Выключено | |
| DHPC | Включено | Только один DHCP-сервер на сеть |
| Используемые порты | 80 и 443 |
(*) Ключевые настройки
– Узнайте, как обновить настройки, в документации по Wi-Fi.
– WPA2 Personal — это самая эффективная форма защиты, предлагаемая продуктами Wi-Fi на сегодняшний день, и она рекомендуется всем пользователям.
Danfoss ECtemp Smart использует Wi-Fi в полосе частот 2,4 ГГц. Другая бытовая техника может использовать эту же полосу частот и нарушать работу вашей сети Wi-Fi. Попробуйте отключить любые устройства, которые могут создавать помехи для беспроводного соединения Wi-Fi:
- Беспроводные телефоны
- Охранная сигнализация с комнатными инфракрасными датчиками
- Радионяни (детские мониторы)
- Микроволновые печи
- Устройства Bluetooth
- Беспроводное аудио- и видеооборудование
0 Комментарии