| Parametr | Wartość | Uwagi |
| SSID | Dowolna unikalna nazwa | |
| Ukryte | Wyłącz. | |
| Częstotliwość (*) | 2.4 GHz | Termostat DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart obsługuje jedynie częstotliwość 2,4 GHz |
| Tryb 2,4 GHz (*) | 802.11b/g/n | Nie używać trybu wyłącznie N |
| Bezpieczeństwo (*) | WPA2 Personal (AES) | Nie używać trybu Mixed WPA/WPA2 |
| Kanał (*) | Stały (kanał 1,6 lub 11) | Użyć kanału (1,6 lub 11), który ma silniejszy sygnał |
| Szerokość kanału w paśmie 2,4 GHz (*) | 20 MHz | Nie używać 40 MHz |
| Uwierzytelnienie adresu MAC lub filtrowanie | Wyłącz. | |
| DHPC | Włączyć | Tylko jeden serwer DHCP na sieć |
| Używane porty | 80 i 443 |
(*) Najważniejsze ustawienia
– Zapoznać się z instrukcją routera, aby dowiedzieć się, jak zaktualizować ustawienia.
– WPA2 Personal to obecnie najwyższa forma zabezpieczeń oferowana przez sieci Wi-Fi i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.
DEVIreg Smart/Danfoss ECtemp Smart korzysta z Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz. Inne urządzenia w domu również mogą korzystać z tej częstotliwości, co może powodować zakłócenia sieci Wi-Fi. Należy wyłączyć wszelkie urządzenia, które mogą zakłócać sieć Wi-Fi, jak np.:
- Telefony bezprzewodowe
- Systemy antywłamaniowe z czujnikami na podczerwień
- Elektroniczna niania
- Kuchenka mikrofalowa
- Urządzenia Bluetooth
- Bezprzewodowy sprzęt audio/video
0 Komentarze