| Parameter | Tekniske data | Kommentarer |
| SSID | Et valgfritt, unikt navn | |
| Skjult | Deaktiver | |
| Frekvens (*) | 2.4 GHz | Danfoss ECtemp Smart-termostaten støtter bare 2.4 GHz |
| 2.4 GHZ-modus (*) | 802.11b/g/n | Ikke bruk kun N-modus |
| Sikkerhet (*) | WPA2 Personal (AES) | Ikke bruk WPA/WPA2 i blandet modus |
| Kanal (*) | Fast (kanal 1,6.eller 11) | Bruk en av kanalene (1,6 eller 11) med minst forstyrrelser |
| 2.4 GHz-kanalbredde (*) | 20 MHz | Ikke bruk 40 MHz |
| Autentisering eller filtrering av MAC-adresse | Deaktiver | |
| DHPC | Aktiver | Kun én DHCP-server per nettverk |
| Porter i bruk | 80 og 443 |
(*) Nøkkelinnstillinger
- Se dokumentasjonen for Wi-Fi-ruteren for å finne ut hvordan du oppdaterer innstillingene.
- WPA2 Personal er så langt den sterkeste sikkerheten som tilbys av Wi-Fi-produkter, og anbefales for alle typer bruk.
Danfoss ECtemp Smart bruker Wi-Fi med 2,4 GHz. Andre hjemmeprodukter som bruker det samme frekvensbåndet på 2,4 GHz, kan forstyrre Wi-Fi-nettverket. Prøv å slå av andre produkter som kan forstyrre den trådløse Wi-Fi-forbindelsen, for eksempel:
- Trådløse telefoner
- Innbruddsalarmsystemer med infrarøde romfølere
- Babysitter (babycall, monitorer)
- Mikrobølgeovner
- Bluetooth-enheter
- Trådløst lyd-/videoutstyr
0 Kommentarer