| Parametri | Arvo | Kommentit |
| SSID | Mikä tahansa yksilöllinen nimi | |
| Piilotettu | Poista käytöstä | |
| Taajuus (*) | 2.4 GHz | Danfoss ECtemp Smart -termostaatti tukee ainoastaan 2,4 GHz:iä |
| 2,4 GHZ -tila (*) | 802.11b/g/n | Älä käytä Vain N -tilaa |
| Turvallisuus (*) | WPA2 Personal (AES) | Älä käytä WPA/WPA2-sekatilaa |
| Kanava (*) | Kiinteä (kanava 1, 6 tai 11) | Käytä yhtä kanavista (1, 6 tai 11), jossa on vähiten häiriöitä |
| 2,4 GHz:n kanavan leveys (*) | 20 MHz | Älä käytä 40 MHz:iä |
| MAC-osoitteen todentaminen tai suodattaminen | Poista käytöstä | |
| DHPC | Ota käyttöön | Vain yksi DHCP-palvelin verkkoa kohti |
| Käytetyt portit | 80 ja 443 |
(*) Avainasetukset
- Katso Wi-Fi-reitittimesi asiakirjoista lisätietoja siitä, miten asetukset päivitetään.
- WPA2 Personal on tällä hetkellä vahvin Wi-Fi-tuotteiden tarjoama suojaustaso, ja sitä suositellaan kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Danfoss ECtemp Smart käyttää Wi-Fi-yhteyttä 2,4 GHz:n taajuudella, ja koska muut kotisi laitteet saattavat käyttää samaa 2,4 GHz:n taajuuskaistaa, ne saattavat häiritä Wi-Fi-verkkoa. Kokeile sammuttaa kaikki laitteet, jotka voivat häiritä langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi
- langattomat puhelimet
- murtohälytinjärjestelmät ja niiden huoneisiin asennetut infrapuna-anturit
- itkuhälyttimet (tarkkailulaitteet)
- mikroaaltouunit
- Bluetooth-laitteet
- langattomat audio-/videolaitteet.
0 Kommentit