| Parameter | Wert | Bemerkungen |
| SSID | Beliebige Bezeichnung | |
| Ausgeblendet | Deaktivieren | |
| Frequenz (*) | 2.4 GHz | Der Danfoss ECtemp Smart Thermostat kann nur 2,4 GHz unterstützen. |
| 2,4-GHz-Modus (*) | 802.11b/g/n | Modus N-ONLY nicht verwenden |
| Sicherheit (*) | WPA2 Personal (AES) | „Mixed Mode WPA/WPA2“ nicht verwenden |
| Kanal (*) | Feststehender (Kanal 1,6 oder 11) | Verwenden Sie den Kanal mit der geringsten Interferenz (1,6 oder 11) |
| 2,4 GHz Kanalbreite (*) | 20 MHz | 40 MHz nicht verwenden |
| MAC-Adressen-Authentifizierung oder -Filterung | Deaktivieren | |
| DHPC | Aktivieren | Nur ein DHCP-Server pro Netzwerk |
| Belegte Ports | 80 und 443 |
(*) Tasteneinstellungen
- Informationen zur Aktualisierung Ihrer Einstellungen finden Sie in der WLAN-Router-Dokumentation.
- WPA2 Personal ist zurzeit die sicherste Verschlüsselung von WLAN-Geräten und wird für alle Anwendungen empfohlen.
Danfoss ECtemp Smart verwendet ein WLAN mit 2,4 GHz. Andere Geräte im Haushalt, die dasselbe 2,4-GHz-Frequenzband nutzen, können ggf. Ihre WLAN-Verbindung stören. Vermeiden Sie dies, indem Sie nach Möglichkeit alle Geräte ausschalten, die die WLAN-Verbindung stören könnten, zum Beispiel:
- Kabellose Festnetztelefone
- Diebstahlsicherungen mit Infrarot-Raumsensoren
- Babyphone
- Mikrowellenherde
- Bluetooth-Geräte
- Drahtlose Audio-/Videogeräte
0 Kommentare