| Parameter | Value | Comments |
| SSID | Any Unique name | |
| Hidden | Disable | |
| Frequency (*) | 2.4 GHz | The Danfoss ECtemp Smart thermostat can only support 2.4 GHz |
| 2.4 GHZ mode (*) | 802.11b/g/n | Do not use N only mode |
| Security (*) | WPA2 Personal (AES) | Do not use mixed mode WPA/WPA2 |
| Channel (*) | Fixed (channel 1,6.or 11) | Use one of the channels (1,6 or 11) with least interference |
| 2.4 GHz channel width (*) | 20 MHz | Do not use 40 MHz |
| MAC address authentication or filtering | Disable | |
| DHPC | Enable | Only one DHCP server per network |
| Ports used | 80 and 443 |
(*)Vigtige indstillinger
- Der henvises til din Wi-Fi router vejledning for at opdatere dine indstillinger.
- WPA2 Personal er i øjeblikket den stærkeste form for sikkerhed, indenfor Wi-Fi-produkter, og kan anbefales.
Danfoss ECtemp Smart bruger en Wi-Fi signal på 2,4 GHz, andre produkter bruger ofte det samme bånd, dette kan forstyrre din Wi-Fi-netværk. Prøv at slukke nogle produkter, der kan forstyrre det trådløse Wi-Fi-forbindelse, såsom:
• Trådløse telefoner
• Tyveri alarmsystemer med IR føler
• Baby alarmer (Skærme)
• Mikrobølgeovne
• Bluetooth-enheder
0 Kommentarer