| Parametr | Hodnota | Komentáře |
| SSID | Libovolný jedinečný název | |
| Skrytý | Vypnuto | |
| Frekvence (*) | 2.4 GHz | Termostat Danfoss ECtemp Smart podporuje pouze frekvenci 2,4 GHz. |
| 2,4 GHz režim (*) | 802.11b/g/n | Nepoužívejte režim Pouze N. |
| Zabezpečení (*) | WPA2 Personal (AES) | Nepoužívejte smíšený režim WPA/WPA2. |
| Kanál (*) | Pevný (kanál 1, 6 nebo 11) | Použijte jeden z kanálů (1, 6 nebo 11) s nejmenším rušením. |
| Šířka kanálu 2,4 GHz (*) | 20 MHz | Nepoužívejte 40 MHz. |
| Ověření nebo filtrování MAC adresy | Vypnuto | |
| DHPC | Zapnuto | Pouze jeden server DHCP na síť |
| Použité porty | 80 a 443 |
(*) Nejdůležitější nastavení
– Informace o aktualizaci těchto nastavení naleznete v dokumentaci k Wi-Fi routeru.
– WPA2 Personal je v současnosti nejsilnější forma zabezpečení nabízená produkty Wi-Fi, která je doporučována pro veškeré použití.
Danfoss ECtemp Smart používá síť Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz a stejnou frekvenci, tj. 2,4 GHz, mohou používat jiné produkty v domácnosti, které mohou síť Wi-Fi rušit. Zkuste vypnout produkty, které mohou rušit bezdrátové připojení Wi-Fi, například:
- Bezdrátové telefony
- Alarmová zařízení proti vloupání s prostorovými IR snímači
- Dětské chůvičky
- Mikrovlnné trouby
- Zařízení Bluetooth
- Bezdrátová AV zařízení
0 Komentáře