| Параметър | Стойност | Коментари |
| SSID | Всяко уникално име | |
| Скрито | Забранено | |
| Честота (*) | 2.4 GHz | Danfoss ECtempTM Smart поддържа само 2.4 GHz |
| 2.4 GHZ mode (*) | 802.11b/g/n | Не използвайте опцията „режим само N“ |
| Защита (*) | WPA2 Personal (AES) | Не използвайте смесен WPA/WPA2 |
| Канал (*) | фиксиран (канал 1,6. или 11) | Използвайте един от следните канали (1,6 или 11) , който е с най-малко смущения |
| 2.4 GHz широчина на канала (*) | 20 MHz | Не използвайте 40 MHz |
| Удостоверяване или филтрация по MAC адрес | Забранено | |
| DHPC | Разрешено | Само един DHCP сървър за мрежа |
| Използвани портове | 80 and 443 |
Ключови настройки
- Прочетете документацията на Wi-Fi рутера за да научите как да обновите Вашите настройки.
- WPA2 Personal е текущия най-сигурен начин за криптиране използван в повечето Wi-Fi продукти и се препоръчва за всякакви приложения.
Danfoss ECtempTM Smart използва Wi-Fi на 2.4 GHz, както и други домашни устройства което може да доведе до смущения на ефира на Вашата Wi-Fi мрежа. Опитайте да изключите някое от устройствата които могат да смущават връзката:
- Безжични телефони
- Алармени системи със свързани IR стайни сензори
- Бебефони
- Микровълнови печки
- Bluetooth устройства
- Безжична аудио/видео апаратура
0 Коментари